Produktnummer: 1227A1

Horizontalkabel der Kategorie 3, 2 Paare, U/UTP, CMR

Horizontalkabel der Kategorie 3 (16 MHz), 2 Paare, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ethernet 10BASE-T, Analogtelefon, FAX

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 2

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.173 in (4.39 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,173 Zoll (4,39 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.6 dB/100m 41.0 12.0 100 ± 15
4 5.6 dB/100m 32.0 12.0 100 ± 15
8 8.5 dB/100m 27.0 12.0 100 ± 15
10 9.7 dB/100m 26.0 12.0 100 ± 15
16 13.1 dB/100m 23.0 10.0 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.75 in (44.5 mm)

Maximale Zugspannung

15 lbs (6.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-90-661

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 3

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 3

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1243A2

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck enthält absteigende Materialmarkierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.555 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.555 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1227A1 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825109266
1227A1 Q5HU1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825109259