Produktnummer: 74001E

DataTuff® 5E, 4PR #24 Sol BC, PO ins, SF/UTP, PVC jkt, AWM 2464

DataTuff® 5E, 4 Paar AWG 24 Blankes Kupfer - Massiv, PP-Isolierung, SF/UTP - Gesamtgeflecht + Folienabschirmung, PVC-Mantel, AWM 2464

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Cat5e, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.1 mm (0.043 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Kabelseele

Description
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Außenmaterial Aluminium

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.8 mm (0.27 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,8 mm (0,27 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.1 65.3 62.3 63.2 60.2 64 61 20
4 4.0 56.3 53.3 52.32 49.3 52 49 23
10 6.3 50.3 47.3 44 41 44 41 25
16 8.0 47.2 44.2 39.2 36.2 39.9 36.9 25
20 9.0 45.8 42.8 36.8 33.8 38 35 25
31.25 11.4 42.9 39.9 31.5 28.5 34.1 31.5 23.6
62.5 16.5 38.4 35.4 21.9 18.9 28.1 25.1 21.5
100 21.3 35.3 32.3 14 11 24 21 20.1

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Screening-Klasse

Typ I

Notizen zur Screening-Tabelle

Koppeldämpfung

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 450 V DC and 300 V AC

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
27 mm (1.1 in) 54 mm (2.1 in)

Maximale Zugspannung

80 N (18 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit – nur schwarz, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 2464

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

EN 50173-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
74001E.01B100 Schwarz Flacher Kasten 100 m 8719605012968
74001E.01305 Schwarz Rolle 305 m 8719605012944
74001E.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605012951
74001E.012000 Schwarz Rolle 2,000 m 8719605012937