Produktnummer: 74003PU

DataTuff® 5E, 4PR #26 Str BC, PO ins, SF/UTP, PUR HF jkt, 2M flex Trailing

DataTuff® 5E, 4 Paar AWG 26 blankes Kupfer – Litze, Polyethylen-Isolierung, SF/UTP – Gesamtgeflecht + Folienabschirmung, halogenfreier PUR-Mantel, 2 m flexibles Schleppkabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Cat5e, Flex Trailing für raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 19x0.10 mm BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1 mm (0.039 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Kabelseele

Description
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Außenmaterial Aluminium

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PUR - Polyurethane (Halogen Free) 6.65 mm (0.262 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flammhemmende Ummantelung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,65 mm (0,262 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
145 Ohm/km (44.2 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
0.772 67 64 19.4
1 3.2 dB/100m 65.3 62.3 63.8 60.8 20
4 6 dB/100m 56.3 53.3 51.8 48.8 23
10 9.5 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 25
16 12.1 dB/100m 47.2 44.2 39.7 36.7 25
20 13.6 dB/100m 45.8 42.8 37.8 34.8 25
25 15.3 dB/100m 44.3 41.3 35.8 32.8 24.3
31.25 17.1 dB/100m 42.9 39.9 33.9 40.9 23.6
62.5 24.8 dB/100m 38.3 35.4 27.9 24.9 21.5
100 32 dB/100m 35.3 32.3 23.8 20.8 20.1

Speisung

Voltage Rating
450 V DC and 300 V AC

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C to +80°C

Schlepp-/Knickeigenschaften

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration
Trailing/Bending 2,000,000 60 mm 3 m/s 3 m/s²

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
35 mm (1.4 in) 70 mm

Maximale Zugspannung

80 N (18 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL horizontale Entflammbarkeitsprüfung

AWM-Compliance

AWM 20549

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

EN 50173-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
74003PU.01B100 Schwarz Flacher Kasten 100 m 8719605013132
74003PU.01305 Schwarz Rolle 305 m 8719605013118
74003PU.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605013125