Produktnummer: 7851A

Verbessertes Kabel der Kategorie 6+, 4 gebündelte Paare, U/UTP, CMR

Kategorie 6+ Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (600 MHz), 4 verbundene Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented E-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.280 in (7.11 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,280 Zoll (7,11 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 38 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 1.8 dB/100m 82.3 80.3 80.5 78.5 74.8 72.8 20.0 100 ± 12 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.5 dB/100m 73.3 71.3 69.7 67.7 62.8 60.8 23.0 100 ± 12 100 ± 10.4 40.0 23.0
8 5.0 dB/100m 68.8 66.8 63.7 61.7 56.7 54.7 24.5 100 ± 12 100 ± 8 40.0 16.9
10 5.7 dB/100m 67.3 65.3 61.6 59.6 54.8 52.8 25.0 100 ± 12 100 ± 7.3 40.0 15.0
16 7.2 dB/100m 64.2 62.2 57.0 55.0 50.7 48.7 25.0 100 ± 12 100 ± 5.7 38.0 10.9
20 8.1 dB/100m 62.8 60.8 54.7 52.7 48.8 46.8 25.0 100 ± 12 100 ± 5 37.0 9.0
25 9.1 dB/100m 61.3 59.3 52.3 50.3 46.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 36.0 7.0
30 10.0 dB/100m 60.1 58.1 50.2 48.2 45.3 43.3 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.2 5.5
31.25 10.2 dB/100m 59.9 57.9 49.7 47.7 44.9 42.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.1
62.5 14.7 dB/100m 55.4 53.4 40.7 38.7 38.9 36.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 32.0
100 18.9 dB/100m 52.3 50.3 33.4 31.4 34.8 32.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 30.0
155 23.9 dB/100m 49.4 47.4 25.5 23.5 31.0 29.0 22.8 100 ± 15 100 ± 5 28.1
200 27.5 dB/100m 47.8 45.8 20.3 18.3 28.8 26.8 21.6 100 ± 15 100 ± 5 27.0
240 30.5 dB/100m 46.6 44.6 16.1 14.1 27.2 25.2 20.6 100 ± 20 100 ± 5 26.2
250 31.2 dB/100m 46.3 44.3 15.2 13.2 26.8 24.8 20.5 100 ± 20 100 ± 5 26.0
300 34.5 dB/100m 43.1 43.1 8.6 8.6 25.3 23.3 20.1 100 ± 20 100 ± 5
310 35.2 dB/100m 42.9 42.9 7.8 7.8 25.0 23.0 20.0 100 ± 20 100 ± 5
350 37.7 dB/100m 42.1 42.1 4.5 4.5 23.9 21.9 19.8 100 ± 22 100 ± 5
400 40.6 dB/100m 41.3 41.3 0.6 0.6 22.8 20.8 19.5 100 ± 22 100 ± 5
436 42.7 dB/100m 40.7 40.7 22.0 20.0 19.1 100 ± 22 100 ± 5
450 43.5 dB/100m 40.5 40.5 21.7 19.7 18.9 100 ± 22 100 ± 5
460 44.0 dB/100m 40.4 40.4 21.5 19.5 18.8 100 ± 22 100 ± 5
500 46.2 dB/100ft 39.8 39.8 20.8 18.8 18.4 100 ± 22 100 ± 5
550 48.8 dB/100ft 39.2 39.2 20.0 18.0 18.0 100 ± 22 100 ± 5
600 51.4 dB/100ft 38.6 38.6 19.2 17.2 17.6 100 ± 22 100 ± 5

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.5A), CL3R-LP (0.5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

7852A

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 600 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.579 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.579 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7851A 006Z1000 612825433378
7851A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825190325
7851A 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825190318
7851A 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825190288 C
7851A 006A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825190271
7851A F6H1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825190189 C
7851A F6HA1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825190172
7851A 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825190264 C
7851A 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825190257
7851A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825190226 C
7851A 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825190219
7851A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825190202
7851A 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825190196
7851A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825190301 C
7851A 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825190295
7851A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825190240 C
7851A 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825190233