Produktnummer: D6FP

Kabel der Kategorie 6, 4 Paare, F/UTP, CMP

Horizontales Kabel der Kategorie 6, 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Folienschirmung, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv
D6FP

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC

Äußere Ummantelung

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.255 in (6.48 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,255 Zoll (6,48 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 72%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.55 in (64.8 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000ft (55 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

D6FR

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 02-26-2026