Produktnummer: 10GX32

10GX Kategorie 6A verstärktes Kabel, 4 Bonded-Pairs, U/UTP, CMR

10GX Kategorie 6A Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (625 MHz), 4 verbundene Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Horizontal Cable, Ethernet bis zu 10GBASE-T, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Double H Cross-Web (Patented RoundFlex®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.295 in (7.49 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,295 Zoll (7,49 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
74 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 30 ns/100m 64%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 75.3 73.3 73.2 71.2 70.8 68.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 67.0 67.0 48.0 43.0
4 3.8 dB/100m 66.3 64.3 62.5 60.5 58.8 56.8 23.0 100 ± 15 100 ± 10.4 67.0 67.0 48.0 41.0
8 5.3 dB/100m 61.8 59.8 56.4 54.4 52.7 50.7 24.5 100 ± 15 100 ± 8 67.0 61.1 48.0 24.9
10 5.9 dB/100m 60.3 58.3 54.4 52.4 50.8 48.8 25.0 100 ± 15 100 ± 7.3 67.0 59.2 48.0 23.0
16 7.5 dB/100m 57.2 55.2 49.8 47.8 46.7 44.7 25.0 100 ± 15 100 ± 5 67.0 55.1 46.0 18.9
20 8.4 dB/100m 55.8 53.8 47.4 45.4 44.8 42.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 67.0 53.2 45.0 17.0
25 9.4 dB/100m 54.3 52.3 45.0 43.0 42.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 67.0 51.2 44.0 15.0
31.25 10.5 dB/100m 52.9 50.9 42.4 40.4 40.9 38.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 67.0 49.3 43.1
62.5 15.0 dB/100m 48.4 46.4 33.4 31.4 34.9 32.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 66.6 43.3 40.0
100 19.1 dB/100m 45.3 43.3 26.2 24.2 30.8 28.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 63.5 39.2 38.0
200 27.6 dB/100m 40.8 38.8 13.2 11.2 24.8 22.8 21.0 100 ± 22 100 ± 5 59.0 33.2 35.0
250 31.1 dB/100m 39.3 37.3 8.3 6.3 22.8 20.8 20.5 100 ± 32 100 ± 5 57.5 31.2 34.0
300 34.3 dB/100m 38.1 36.1 3.9 1.9 21.3 19.3 20.1 100 ± 32 100 ± 5 56.3 29.7 33.2
350 37.2 dB/100m 37.1 35.1 19.9 17.9 19.8 100 ± 32 100 ± 5 55.3 28.3 32.6
400 40.1 dB/100m 36.3 34.3 18.8 16.8 19.5 100 ± 32 100 ± 5 54.5 27.2 32.0
450 42.7 dB/100m 35.5 33.5 17.7 15.7 18.9 100 ± 32 100 ± 5 53.7 26.1 31.5
500 45.3 dB/100m 34.8 32.8 16.8 14.8 18.4 100 ± 32 100 ± 5 53.0 25.2 31.0
550 47.7 dB/100m 34.2 32.2 16.0 14.0 18.0 100 ± 32 100 ± 5 52.4 24.4
600 50.1 dB/100m 33.6 31.6 15.2 13.2 17.6 100 ± 32 100 ± 5 51.8 23.6
625 51.2 dB/100m 33.4 31.4 14.9 12.9 17.4 100 ± 32 100 ± 5 51.6 23.3
750 56.7 dB/100m 32.2 30.2 13.3 11.3 16.5 50.4 21.7
860 61.2 dB/100m 31.3 29.3 12.1 10.1 15.8 49.5 20.5

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.6 in (15 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

40 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.5A), CL3R-LP (0.5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

10GX33

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur als technische Information gedacht. 0,295" Kabelabmessung gemäß TIA 6@1-Äquivalentdurchmesser. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
10GX32 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825102304
10GX32 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825102311 C
10GX32 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825102328 C
10GX32 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825102298 C