Produktnummer: BE43769

RailTuff Cat 5e, PROFINET, AWG 22 (19),EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03

RailTuff Railway Approved Cat 5e, PROFINET, AWG 22 (19), HiFlex, Premium Cross-Linked LSZH Insulation and Jacket, Heavy Shielded, DIN 5510-2 Level 1 to 4, EN 50155 Flammwidrigkeit gem. EN 45545-2, IEC 60332-1-2, EN 50305 & IEC 60332-3-25 Kat. D, EN 45545-2 (Klasse R15 und R16 HL3), Ölbeständigkeit, ECE R118.03

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

PROFINET Cat5e, Für den Einsatz in Bahnanwendungen wie Schienenfahrzeugen, Bussen oder anderen Fahrzeugen erfüllt das Kabel die Anforderungen der relevanten Teile internationaler Bahnnormen wie DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305 und EN 45545-2, ECE R118.03

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 19x0.15 mm TC - Tinned Copper 2

Anmerkungen zur Leitertabelle

IEC 60228 Klasse 5

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.57 mm (0.0618 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

Kabelseele

Description
1 quad with center filler

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 4.3 mm (0.17 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Bettung

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 6.7 mm (0.26 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

e-Beam zu Crosslink

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,7 mm (0,26 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 66%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. FEXT [dB]
1 2.1 65.3 64
4 4.1 56.3 52
10 6.5 50 43.8
16 8.3 47 40
31.25 11.7 42.9 33.9
62.5 17 38.4 28
100 22 35.3 24

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

DE 50288-2-2 und ISO/IEC 11801 ed. 2.0, Kat. 5e

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
10 Mhz Max. 10 mOhm/m

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C to +90°C -25°C To +50°C -40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
33.5 mm (1.32 in) 67 mm (2.6 in)

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

Einstellradius (fest): 5*D mm, Referenzstandard: EN50288-2-2 und ISO/IEC11801 ed. Mindestens 2.0Cat5e

Gewicht Kabelgebinde

68 kg/km (46 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25, UN ECE R118.03

IEEE-Compliance

POE gemäß 802.3af & POE+ 802.3at-2009

Datenkategorie

Kategorie 5e

CENELEC-Compliance

EN 45545-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 70 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 01-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 01-26-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE43769.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605026507
BE43769.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605026514