Produktnummer: BE43802

Railtuff® 7, 4PR #24 Str TC, XLPE ins, S/FTP, LSZH Jkt, EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03

Railtuff® 7, 4 Paar AWG 24 verzinntes Kupfer – Litze, XLP/XLPO, XLPE-Isolierung, S/FTP – Gesamtgeflecht + Folienabschirmung, vernetzter E-Beam-LSZH/FRNC-Mantel, EN 45545-2 HL 1-3, ECE R118.03

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz in Bahnanwendungen wie Schienenfahrzeugen, Bussen oder anderen Fahrzeugen erfüllt das Kabel die Anforderungen der relevanten Teile internationaler Bahnnormen wie DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305 und EN 45545-2, ECE R118.03

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PO - Polyolefin (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown eBeam Cross-Linked

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Toleranz des Außendurchmessers der Isolierung +/- 0,05 mm

Kabelseele

Description
4 pairs twisted together

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminiumverkleidung außen

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 8.1 mm (0.32 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

e-Beamed to Cross-Link, Kabel erfüllt Rauchtest von LU 1-085. Mantelaußendurchmesser +/- 0,3 mm

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,1 mm (0,32 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
1 2.9 dB/100m
4 5.6 dB/100m
10 8.8 dB/100m
16 11.1 dB/100m
31.2 15.6 dB/100m
62.5 22.3 dB/100m
100 28.5 dB/100m
300 51.3 dB/100m
500 67.9 dB/100m
600 75.1 dB/100m
1000 100.4 dB/100m

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Grenzwerte unter 4 MHz dienen nur zur Information. Werte von 1000 MHz dienen nur der Information.

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 5 mOhm/m
10 MHz Max. 5 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Anmerkungen zur Übertragungsimpedanztabelle

IEC 61156-6

Screening-Klasse

Typ I

Notizen zur Screening-Tabelle

​​​​​​​Koppeldämpfung

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C to +90°C -25°C To +50°C -40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 64 mm

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, UN ECE R118.03

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 7

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

DE 45545-2, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = d

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 80 %

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 01-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 01-14-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE43802 010500M Schwarz Rolle 500 m 6938935091807
BE43802.00500 Blau Rolle 500 m 8719605026576
BE43802 006500M Blau Rolle 500 m 6938935091791