Produktnummer: FX Brilliance OM3 LC
FX Brilliance OM3 LC-Steckverbinder
FX Brilliance Universal LC-Stecker für die Feldinstallation, Multimode, OM3-OM4, Aqua-Gehäuse, 1/Packung, mit Unterstützung für 250 µm (mit Breakout-Kit), 900 µm, 2 mm und 3 mm Glasfaser (mit ummantelten Stiefeln). Enthält einen 900-µm-Stiefel, weiteres Zubehör (Breakout Kit & ummantelte Stiefel) ist separat erhältlich.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Mechanische Kenndaten
Mechanische Spezifikationen
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Materialien
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Ressourcen
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
White paper
Training
Installation Guides
Resources
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Installation Guides