Produktnummer: FX Brillanz OS2 SC

FX Brilliance OS2 SC UPC Steckverbinder

FX Brilliance Universal LC Vor Ort installierbarer Steckverbinder, Singlemode, OS2, blaues Gehäuse, 1/Packung, mit Unterstützung für 250 μm (mit Breakout-Kit), 900 μm, 2 mm und 3 mm Faser (unter Verwendung ummantelter Kabeltüllen). Enthält einen 900-µm-Stiefel, weiteres Zubehör (Breakout-Kit & ummantelte Stiefel) ist separat erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldabschluss von Glasfaserkabeln in Patchpanels, Verteilerrahmen, Arbeitsplatzanschlüssen für FTTD (Fiber to the Desk), Abzweigen für FTTH (Fiber to the Home) und MDU (Multiple Dwelling Units).

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.003 kg

Mechanische Spezifikationen

Test GR-326-CORE/1081-CORE (SM)
Intermateability Requirement Compliant with TIA/EIA-604-3 (FOCIS 3)
Operating Temp Range -40°C to +75°C
Storage Temp Range -40°C to +60°C
Durability 500 cycles, less than 0.2 dB change, FOTP-21

Maximaler Einfügungsverlust

0,50 dB

Durchschnittlicher Einfügungsverlust

0,20 dB

Minimale Reflexion bei 1550 nm

-30 dB

Mechanische Tests

Description

Anschlussart

Mechanisch

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Zyklen, weniger als 0,2 dB Änderung, FOTP-21

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +75°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Body Plastic Blue
Ferrule Ceramic

TIA/EIA-Compliance

TIA 568-C.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA

Enthaltene Teile

900 µm Manschette, Staubkappe

Zugehörige Teile

FX Brilliance Precision-Installationskit, Manschetten für 2 mm und 3 mm ummantelte Glasfaser, Breakout-Kits von 250 m bis 900 m.µµ

Verpackung

Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel. Fünfundzwanzig (25) Steckverbinder kommen in einer staub- und feuchtigkeitsbeständigen Blisterverpackung.

Anmerkungen

Beachten Sie das Installationshandbuch PX105234 für die Installationsverfahren. Die Faser kann bis zu 5 Mal mit dem gleichen Steckverbinder neu terminiert werden

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
AX105208-S1 Blau 1er-Pack 611589105293