Produktnummer: GMSNC04
Outdoor OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + PUR mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 4f MM OM5.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (PUR-Ummantelung) für den Außenbereich (Schlauch mit Gelfüllung), mit Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Polyurethan-Ummantelung. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern MM OM5.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training