Produktnummer: GOVNE02
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (4500 N) + PE mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 2f MM OM4.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasergarnen (verbesserter Nagetierschutz und hohe Zugfestigkeit) als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank der Glasfasern verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern MM OM4.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training