Produktnummer: GQCBE08
Universelles OFC: GLASGARNE + CST + LSZH (HOCHTEMPERATUR) mit 1 Rohr mit Ø4,2 mm 8f MM OM4.
Universelles (für den Innen- und Außenbereich) für hohe Installationstemperaturen geeignetes Glasfaserkabel mit Glasfasern als Verstärkungselement, Panzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmem, halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 4,2 mm mit 8 Fasern MM OM4.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training