Produktnummer: GQDNC04
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + CST + LSZH (HOCHTEMPERATUR) mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 4f MM OM5.
Universelles (Innen-/Außen-) Glasfaserkabel mit hoher Installationstemperatur, zentralem Bündeladerkabel (mit Gelee gefülltes Rohr) mit Glasfasern als Verstärkungselement, innerem Mantel mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene, Panzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz) und äußerem Mantel mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern MM OM5.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training