Produktnummer: GUCBE06
Universelles OFC: GLASGARNE + CST + LSZH mit 1 Rohr mit Ø4,2 mm 6f MM OM4. CPR Dca.
Universelles Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 4,2 mm mit 6 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse: Dca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Unterbrochen
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training