Produktnummer: GUFN104
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): FRP + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 4f MM OM1. CPR Eca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gel gefüllter Schlauch) für Innen- und Außenbereiche mit glasfaserverstärktem Kunststoff (vollständiger Nagetierschutz) und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des glasfaserverstärkten Kunststoffs (vollständiger Nagetierschutz) einen verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern MM OM1. CPR-Euroklasse Eca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training