Produktnummer: GUINF06
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + PA + SWA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 6f SM OS2 G.657.A2.
Universelles (Innen-/Außen-)Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) mit Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmem und halogenfreiem Innenmantel, Termitenschutz durch Polyamidschicht, Stahldrahtpanzerung (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch Stahldrahtpanzerung (Full Rodent Protected), Termitenschutz durch Polyamidschicht und . Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 6 Fasern SM OS2 G.657.A2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training