Produktnummer: GUKN802
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + LSZH + PA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 2f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Universelles (Innen-/Außen-) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) mit Glasfasern als Verstärkungselement, Innenpanzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz), innerer Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene, Termitenschutz durch Polyamidschicht und äußerer Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch den Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz), Termitenschutz durch eine Polyamidschicht und Schaltkreisintegrität. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training