Produktnummer: GURNB812
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (3150 N) + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 12f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. HLW B2ca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gel gefüllter Schlauch) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern (verbesserter Nagetierschutz) als Verstärkungselement und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank der Glasfasern verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroklasse B2ca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training