Produktnummer: GUFPI02

Universelles Drop-Patchkabel mit Aramid- und LSZH-Mantel, 2f SM OS2 G.657.B3.

Universelles (Innen-/Außen-)Drop-Patchkabel mit Aramid-Verstärkungselementen und raucharmem, halogenfreiem Außenmantel. 2 Fasern SM OS2 G.657.B3.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Mögliche Anwendungen

Das kleine, leichte Flat Drop Cable bietet eine ideale Lösung für die geringere Faseranzahl, die in den letzten Abschnitten eines optischen Netzwerks benötigt wird, insbesondere bei einer Fiber-to-the-Premise (FTTx)-Installation

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.657B3 2

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Gewicht Kabelgebinde

14 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.2 mm No

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.40 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.30 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1625 nm

0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 66 mm IEC 60794-2-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 49.5 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 75 N (17 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 25 N (6 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

CPR-Euroklasse

Dca-s1,d1,a1

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 09-17-2024