Produktnummer: FI3M048P1

Mini-Verteilerkabel OM3 für den Innenbereich mit 48 Fasern, OFNP Teileinheiten, 2,0 mm (12F)

FX Indoor, Mini-Distribution, OM3, 48 Fasern, OFNP, Untereinheiten 2,0 mm (12F), Aqua Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Mini-Verteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontales Backbone, Premise Backbone, Patching, Trunking

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

48

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Aquamarin

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,272 Zoll (6,9 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Aquamarin

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 70 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/kft (48 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C Zu + 70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

568.3, 598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.116 Revisionsdatum: 03-18-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.116 Revisionsdatum: 03-18-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI3M048P1 Aquamarin Rolle 612825288176