Produktnummer: FISM072P1

Mini-Verteilung OS2 für den Innenbereich mit 72 Fasern, OFNP Teileinheiten, 2,0 mm (12F)

FX Indoor, Mini-Distribution, OS2, 72 Fasern, OFNP, Untereinheiten 2,0 mm (12F), Yellow Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Mini-Verteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontales Backbone, Premise Backbone, Patching, Trunking

Fasertyp

OS2, G.657.A1, G.652.D

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,320 Zoll (8,1 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.5 dB/km 0.5 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

54 lbs/kft (80 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C Zu + 70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

568.3, 598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.115 Revisionsdatum: 03-18-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.115 Revisionsdatum: 03-18-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FISM072P1 Gelb Rolle 612825287124