Produktnummer: GAAE184

Outdoor (ADSS) OFC MLT: ARAMID + PE mit 8 Schläuchen mit Ø2,5 mm 84f MM OM1.

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel mit trockenem Kern (ADSS) für den Außenbereich, mit Aramidgarnen als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet sämtliche dielektrischen und selbsttragenden Eigenschaften. Bestehend aus 8 Rohren mit einem Durchmesser von 2,5 mm mit 84 Fasern (7t x 12f) MM OM1.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Außenbereiche

Mögliche Anwendungen

Vollständig dielektrisches, selbsttragendes Kabel (ADSS) für den Außenbereich. Besonders geeignet für die Installation zwischen Masten mit einer maximalen Spannweite von 150 m. Anfänglicher Durchhang bei 20°C: 1 % der Spanne.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM1 84 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Aramidgarn + Band

Gewicht Kabelgebinde

132 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

7

Anzahl der Positionen der Untergruppe

8

Fasern pro Untergruppe

12

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 13.8 mm Yes

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

3.4 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 276 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 276 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3600 N (809 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1200 N (270 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 09-17-2024