Produktnummer: GSCHD24
Outdoor OFC MLT: GLASGARNE + ALPOL-PE + CST + PE mit 6 Rohren von Ø1,9 mm 24f MM OM3.
Multi-Loose-Tube-Glasfaserkabel mit trockenem Kern für den Außenbereich mit Glasfasern als Festigkeitsträger, Feuchtigkeitsbarriere (Laminatschicht aus Aluminium mit Polyethylen hoher Dichte), Panzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz) und Außenmantel aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 24 Fasern (2t x 12f) MM OM3.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Blog
Guide
Technische Ressourcen
Webinare
Kataloge
Flyer
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich
Resources
Product Bulletin
Technische Ressourcen
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich
Kataloge