Produktnummer: GSKH132

Outdoor OFC MLT: ARAMID + PE + ALPOL-PE-PA + CST + PE mit 6 Schläuchen von Ø1,9 mm 32f MM OM1.

Multi-Loose-Tube-Glasfaserkabel mit trockenem Kern für den Außenbereich mit Aramidgarnen als Festigkeitsträger, Tri-Barrier (Laminatschicht aus Aluminium, Polyethylen hoher Dichte und Polyamid), Polyethylen-Innenmantel, Panzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz) und Polyethylen-Außenmantel. Produktmerkmale: Dieses Kabel verfügt über einen verbesserten Nagetierschutz durch gewelltes Stahlband (vollständiger Nagetierschutz), einen Termitenschutz durch eine Polyamidschicht und ist mit einer dreifachen Barriere (Laminatschicht aus Aluminium, Polyethylen hoher Dichte und Polyamid) ausgestattet. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 32 Fasern (4t x 8f) MM OM1.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Außenbereiche

Mögliche Anwendungen

Für den Außeneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außeneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM1 32 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Glasgarn- + Band

Gewicht Kabelgebinde

332 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

3

Anzahl der Positionen der Untergruppe

6

Fasern pro Untergruppe

8

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Anzahl der Ummantelungen

Dreifachummantelung

Material

PE – Polyethylen

Innenjacke2 Material

PE – Polyethylen

Äußere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 17.5 mm No

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Schwarz. Verfügbare Farben: Schwarz, Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

3.4 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 350 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 350 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2700 N (607 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 900 N (202 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 20 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 09-17-2024