Produktnummer: 4442FLW

Sicherheit & Sound, 3 Paar 20 AWG, BC, LSZH, geschirmt, Cca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 3–20 AWG, verseilte blanke Kupferpaare mit raucharmer und halogenfreier Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungssysteme

Leiter

AWG Material No. of Pairs
20 BC - Bare Copper 3

Anzahl der Leiter

6

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.60 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 Black & Red
Pair 2 Black & White
Pair 3 Black & Green

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper AWG24/7

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.2 mm 1.1 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Verkabelung

Description
3 pairs twisted

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
34 Ohm/km 36 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
125 pF/m 224 pF/m

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
2.8 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Zu + 70°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Maximal empfohlene Zugspannung

180 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

82 mm

Min. Einstellungsradius

41 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

Umgebung

Innenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Grau und die Standard-Aufhängung 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 4342ULW. ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 01-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 01-09-2026