Produktnummer: 73203WS

MachFlex™, 3 C #12 AWG Str BC, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, AWM 2587 KLASSE K

MachFlex™ für mäßige Flexibilität, 3 Leiter 12 AWGA AWG (65 x 30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Innenmantel, PVC-Außenmantel, AWM 2587 Klasse K

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 65x30 BC - Bare Copper
Ground 1 12 65x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.137 in (3.48 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.137 in (3.48 mm) Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride .040 in (1.0 mm) .382 in (9.70 mm)

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.530 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,530 Zoll (13,5 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.65 Ohm/1000ft 64 pF/ft (210 pF/m) .160 µH/ft (0.525 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.65 Ohm/1000ft (5.41 Ohm/km)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

2,4 Ohm/1000 Fuß (7,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

Biegeradius

Flexing Min.
4.2 in

Maximale Zugspannung

163 lbs (73.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

191 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Ölbeständigkeit

AWM-Compliance

AWM 2587, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
73203WS 008100 Grau Rolle 612825409267
73203WS 0081000 Grau Rolle 612825409274
73203WS 008500 Grau Rolle 612825409281