Produktnummer: 73403WS

MachFlex™, 3 C #14 Str BC, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, AWM 2587 KLASSE K

MachFlex™ für mäßige Flexibilität, 3 Leiter 14AWG (41x30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Innenmantel, PVC-Außenmantel, AWM 2587 KLASSE K

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 14 41x30 BC - Bare Copper 2
Ground 14 41x30 BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.118 in 0.022 in
Ground PVC - Polyvinyl Chloride

Farbtafel

Color
Black and Numbered

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride .331 in .035 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.443 in 0.042 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
57 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
.170 µH/ft

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

UL Temperaturbereich

90°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis 90°C (Statisch), -5°C Bis 90°C (Beugung)

Ölbeständigkeit

Ja

Anzahl der Biegezyklen

1 Million Zyklen

Gewicht Kabelgebinde

261 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

106 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

3.5 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3.5 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2587

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.140 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.140 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
73403WS 008100 Grau Rolle 612825409465
73403WS 0081000 Grau Rolle 612825409472
73403WS 008500 Grau Rolle 612825409489