Produktnummer: 73807WS

MachFlex™, 7 C #18 Str BC, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, AWM 2587 KLASSE K

MachFlex™ für mäßige Flexibilität, 7 Leiter 18 AWG (16 x 30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Innenmantel, PVC-Außenmantel, AWM 2587 KLASSE K

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 16x30 BC - Bare Copper
Ground 1 18 16x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride .030 in (0.76 mm) .341 in (8.66 mm)

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.439 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,439 Zoll (11,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.7 Ohm/1000ft 44 pF/ft (140 pF/m) .190 µH/ft (0.623 µH/m) 9.8 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 6.66 Ohm/1000ft (21.9 Ohm/km)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

2,6 Ohm/1000 Fuß (8,5 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 2587) 600 V (CSA AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

Biegeradius

Flexing Min.
3.5 in

Maximale Zugspannung

97 lbs (44 kg)

Gewicht Kabelgebinde

253 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Ölbeständigkeit

AWM-Compliance

AWM 2587, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.256 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.256 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
73807WS 008100 Grau Rolle 612825410232
73807WS 0081000 Grau Rolle 612825410249
73807WS 008500 Grau Rolle 612825410256