Produktnummer: 7X4CY

MachFlex™ 350CY, 7 C 4mm² Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Innenmantel, TCBS, PVC-Außenmantel

MachFlex™ 350CY Control VDE-zertifiziert, 7 Leiter 4 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PVC-Innenmantel, verzinnter Kupfergeflechtschirm, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für gelegentliche flexible oder feste Installationen zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr in lauten Industrieumgebungen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 4 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

16,2 mm (0,638 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-15°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
97.2 mm (3.83 in) 324 mm

Gewicht Kabelgebinde

522 kg/km (351 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Leistungsprüfung durch Dritte

VDE-Zertifizierungsnr. 40041970, VDE-Registrierungsnr. 8770

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

IEC 60227-5, EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 01-15-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 01-15-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
7X4CY 010100M Schwarz, RAL 9004 100 m
7X4CY 010200M Schwarz, RAL 9004 200 m
7X4CY 010300M Schwarz, RAL 9004 300 m
7X4CY G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
7X4CY G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
7X4CY G8U300M Grau, RAL 7001 300 m
7X4CY 368100M Transparent 100 m
7X4CY 368200M Transparent 200 m
7X4CY 368300M Transparent 300 m