Produktnummer: H18G25L

MachFlex™ 610HH, 17+1G C 2,5 mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Jkt, UL AWM Style 21115

MachFlex™ 610HH, 17 Leiter + 1 Erdung, 2,5 mm², blankes Kupferlitzenkabel, LSZH-Isolierung, LSZH-Mantel, UL AWM-Stil 21115

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 2.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper 17
Ground 2.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

18

Isolierung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Farbtafel

Color
Black #1
Black #2
Black #3
Black #4
Black #5
Black #17
Green/Yellow

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 20.45mm

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
7.98 Ohm/km

Speisung

Dielectric Withstand Voltage Non-UL Description Non-UL Voltage Rating
4000 V IEC: 600/1000 V

Temperaturbereich für die Installation

-40°C Zu + 80°C

Betriebstemperaturbereich

-25°C bis +70°C

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

749 kg/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

4 x Außendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

15 x Außendurchmesser

Compliance gemäß UL AWM

AWM 21115

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

Sonstige Entflammbarkeit

DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 11-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 11-09-2022