Produktnummer: 23500D

ACIC 300 V, 6 Pr #16 Str TC, XLPE Ins E1, IS/OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 90 °C nass, 105 °C trocken, CSA HLABCD, SUN RES -40 °C

Kanadisches Instrumentierungskabel TC-ACIC 300 V, 6 Paare 16 AWG (7 x 24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung E1-Farbcode, individuell & Gesamtabschirmung mit Beldfoil®, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, 90 °C nass, 105 °C trocken, CSA HLABCD SUN RES -40 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in (2.74 mm) Black and White and Numbered

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.736 in (18.7 mm) Black

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.961 in

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 1.065 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,065 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR
4.6 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft (18 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

4,5 Ohm/1000 Fuß (15 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
300 V (CEC ACIC)

Temperatur

Operating
Dry: -40°C to +105°C, Wet: -40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
12.72 in (323.1 mm) 12.72 in

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

484 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

AWM-Compliance

C22.2#239, Typ ACIC, C22.2#174, HLABCD, C22.2#0.3, Klausel 4.31

CEC/C(UL)-Compliance

ACIC, HLABCD, ACIC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung UPC
23500D 0602500 Rolle 612825322085
23500D 0605000 Rolle 612825322108