Produktnummer: HDSB0020218PC

Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, OS2, 2 Breakout-Fasern, #18-2c, CMP-OF

FX HYBRID INDOOR/OUTDOOR, OS2, BREAKOUT 3,0 MM, 2 FASERN, 02 x 18 AWG, CMP-OF, 3,0 MM SUB (1F X 900 UM), SCHWARZE JACKE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
HDSB0020218PC

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives Optisches Netzwerk (PON), Drahtlose Zugangspunkte (WAP), Sicherheit (Kameras)

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

2

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Fasern pro Untergruppe

1

Nominaler Durchmesser der Ummantelung

0,118 Zoll (3,0 mm)

Ummantelungs-Farbfasereinheit

Gelb

AWG Größe

18

Strängeanzahl

19 x 30

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Leiteranzahl

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nom. Isolierungsdurchmesser

0,072 Zoll (1,8 mm)

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,339 Zoll (8,7 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

52 lbs/kft (78 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CMP-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 02-15-2024