Produktnummer: 4381MDV

1Pr 24AWG geschirmte Daten + 18/2 Strom OSDP, B2ca

OSDP-Lesekabel, 1 Paar 24 AWG Litzen (7 x 32) verzinntes Kupfer (Daten) mit PE-Schaum-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung mit Drain, 2 Leiter 18 AWG Litzen (7 x 26) blanker Kupferleiter (Strom) LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSDP-Lesegeräte, RS-485, serielle Daten, Zugangskontrolle

Leiter

Element Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 1.87 mm (0.0736 in) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe
Power Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.7 mm (0.067 in) Black & Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Power Pair(s)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 6.5 mm (0.26 in) Yes

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Data Pair(s) 79 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 43 pF/m (13 pF/ft) 24 pF/ft (79 pF/m) 79 pF/m (24 pF/ft) 120 Ohm 76% 3.8 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)
Power Pair(s) 22.6 Ohm/km (6.89 Ohm/1000ft)

Temperatur

Operating
-30°C To +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse B2ca, Innenbereich, halogenfrei, sonnenlichtbeständig

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-07-2025