Produktnummer: 4381MDW

1Pr 24AWG geschirmte Daten + 18/2 Strom OSDP, Cca

OSDP-Lesekabel, 1 Paar 24 AWG Litzen (7 x 32) verzinntes Kupfer (Daten) mit PE-Schaum-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung mit Drain, 2 Leiter 18 AWG Litzen (7 x 26) blanker Kupferleiter (Strom) LSZH, Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSDP-Lesegeräte, RS-485, serielle Daten, Zugangskontrolle

Leiter

Element Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 1.87 mm (0.0736 in) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe
Power Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.7 mm (0.067 in) Black & Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Power Pair(s)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 6.5 mm (0.26 in) Yes

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Data Pair(s) 79 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 43 pF/m (13 pF/ft) 24 pF/ft (79 pF/m) 79 pF/m (24 pF/ft) 120 Ohm 76% 3.8 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)
Power Pair(s) 22.6 Ohm/km (6.89 Ohm/1000ft)

Temperatur

Operating
-30°C To +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca, Innenbereich, nicht halogeniert, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Orange und die Standardlängen 305 m oder 500 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 4381MDV. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-07-2025