Produktnummer: 6541FD

2 Pr #22 STR TC, FEP, Ov Shld OSDP Readers CMP

RS485, OSDP-Lesegerät, 2 Pr #22 Str TC, FEP, Gesamtabschirmung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485 Serielle Daten, Dual-OSDP-Lesegerät-Zugriffskontrolle

Leiter

Element No. of Pairs Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper 2 Pair Construction. Each Pair RS-485 OSDP Reader

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) .023 in (0.58 mm) Pair 1: White, Green, Pair 2: Brown, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride .016 in (0.41 mm) .292 in (7.04mm) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flamearrest Plenum Ummantelung

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Data Pair(s) 16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 24 pF/ft (79 pF/m) 120 Ohm 2.2 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

58 lbs (26 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 lbs/1000ft (40 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-07-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-07-2024