Produktnummer: 4306FLW

Sicherheit & Sound, 8 Leiter 18 AWG BC, LSZH, geschirmt, Cca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 8–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit LSZHG-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.25 mm (0.0098 in) 1.72 mm (0.0677 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 8.0 mm (0.31 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,0 mm (0,31 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
31.25 mm (1.230 in) 62.5 mm (2.46 in)

Maximale Zugspannung

320 N (72 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca, Innenbereich, halogenfrei

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Grau und die Standard-Aufhängung 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 4306FE ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 01-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 01-09-2026