Produktnummer: 4309UE

Sicherheit & Ton, 12 Leiter 18 AWG BC, LSZH

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 12–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.5 mm (0.059 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Turquoise

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 7.45 mm (0.293 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,45 mm (0,293 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
37.25 mm (1.467 in) 74.5 mm (2.93 in)

Maximale Zugspannung

590 N (130 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, halogenfrei

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.331 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.331 Revisionsdatum: 12-16-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4309UE.00100 Grau Rolle 100 m 8719605006776
4309UE.00500 Grau Rolle 500 m 8719605006783