Produktnummer: 4343FE

Sicherheit & Sound, 4 Paar 18 AWG, BC, geschirmt, LSZH, Eca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 4–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Size Stranding Material
18 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.5 mm (0.059 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.55 mm (0.022 in) 7.50 mm (0.295 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 125 pF/m (38.1 pF/ft) 224 pF/m (68.3 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

21,9 Ohm/km (6,68 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
75 mm (3.0 in)

Maximale Zugspannung

320 N (72 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.177 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.177 Revisionsdatum: 12-16-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4343FE.00500 Grau Rolle 500 m 8719605127228
4343FE.K0500 Grau Rolle 500 m 8719605129284