Produktnummer: 4402FLW

Sicherheit & Sound, 4 Leiter 20 AWG BC, LSZH, geschirmt, Cca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 4–20 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Size Stranding Material
20 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.32 mm (0.013 in) 1.60 mm (0.0630 in) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 6.5 mm (0.26 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
34 Ohm/km (10 Ohm/1000ft) 140 pF/m (43 pF/ft) 200 pF/m (61 pF/ft) 3 A

Nom Äußerer Schutz DCR

37 Ohm/km (11 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
65 mm (2.6 in)

Maximale Zugspannung

90 N (20 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4402FLW.00500 Grau Rolle 500 m 8719605215574