Produktnummer: 4502ULW

Sicherheit & Ton, 4 Leiter 22 AWG BC, BC, LSZH, Cca

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 4–22 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit raucharmer und halogenfreier Isolierung und LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
22 7x30 BC - Bare Copper 0.75 mm 4

Anzahl der Leiter

4

Isolierung

Type Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Insulation LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.45 mm 0.35 mm

Farbtafel

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 White
Wire 4 Green

Äußere Abschirmung

Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
100% TC - Tinned Copper AWG24/7

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.7 mm 1.1 mm

Verkabelung

Description
4 wires twisted

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
54 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
70 pF/m

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
2.2 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Maximal empfohlene Zugspannung

80 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

57 mm

Min. Einstellungsradius

34 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1a,d1,a1

Umgebung

Innenbereich – Euroklasse Cca

EU CE-Zeichen

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

80%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Grau und die Standard-Aufhängung 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 4502FE. ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 03-03-2026