Produktnummer: 4508FE

Sicherheit & Ton, 10 Leiter 22 AWG BC, LSZH, geschirmt

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 10–22 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.07 mm (0.0421 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 5.5 mm (0.22 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
54 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 70 pF/m (21 pF/ft) 130 pF/m (40 pF/ft) 2 A

Nom Äußerer Schutz DCR

46 Ohm/km (14 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

Maximale Zugspannung

47 N (11 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.335 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.335 Revisionsdatum: 12-16-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4508FE.00500 Grau Rolle 500 m 8719605007285
4508FE.K0500 Grau Rolle 500 m 8719605007292