Produktnummer: 5140F1

Sicherheit & Sound, #14-1pr, TC, geschirmt, CL3-FPL-PLTC-ER, wassergeschützt

Sicherheit & Soundkabel, Rated-CL3-FPL-PLTC, 1–14 AWG verzinntes Kupferlitzenpaar mit PVC-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, wasserabweisendes Band, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Feueralarm (rote Jacke), Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute & Feuchte Umgebung, Unterirdischer Kanal

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.104 in (2.64 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.326 in (8.28 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,326 Zoll (8,28 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 3.05 Ohm/1000ft (10.0 Ohm/km) 83 pF/ft (270 pF/m) 29 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

4,18 Ohm/1000 Fuß (13,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CL3, FPL, PLTC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.3 in (84 mm) 3.3 in (84 mm)

Maximale Zugspannung

135 lbs (61.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

61 lbs/1000ft (91 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 760, Artikel 800, CL3, FPL, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

Klasse 3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.603 Revisionsdatum: 02-03-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.603 Revisionsdatum: 02-03-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5140F1 0101000 Schwarz 612825157151 C