Produktnummer: 5304UE

Sicherheit & Ton, #18-6c, BC, CMR

Sicherheit & Tonkabel, Riser-CMR, 6–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.220 in (5.59 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,220 Zoll (5,59 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 9.8 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

134 lbs (60.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

43 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6304UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.436 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.436 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5304UE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008329
5304UE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008336
5304UE 0081000 Grau 612825336907 C
5304UE 008500 Grau 612825159902 C
5304UE 008U1000 Grau 612825336891