Produktnummer: 5308UE

Sicherheit & Sound, #18-10c, BC, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 10–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.284 in (7.21 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,284 Zoll (7,21 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 9.8 Amps per conductor @ 25°C

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
26.1 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.8 in (71 mm) 2.8 in (71 mm)

Maximale Zugspannung

224 lbs (102 kg)

Gewicht Kabelgebinde

67 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Plenum-Nummer

6308UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.454 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.454 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5308UE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008343
5308UE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008350
5308UE 0081000 Grau 612825160045 C
5308UE 008500 Grau 612825160052 C