Produktnummer: 6202UE

Sicherheit & Ton, #16-4c, BC, CMP

Sicherheit & Tonkabel, Plenum-CMP 4–16 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.206 in (5.23 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,206 Zoll (5,23 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 3.8 Ohm/1000ft 36.5 pF/ft (120 pF/m) 14.4 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

160 lbs (73 kg)

Gewicht Kabelgebinde

43 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5202UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.442 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.442 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6202UE 8771000 Natur 612825340157 C
6202UE 877500 Natur 612825340164
6202UE 877U1000 Natur 612825174257