Produktnummer: 6508FE

Sicherheit & Ton, #22-10c BC, Geschirmt, CMP

Sicherheit & Soundkabel, Plenum-CMP, 10–22 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißschnur

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.222 in (5.64 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,222 Zoll (5,64 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16.2 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 59 pF/ft (190 pF/m) 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

18,54 Ohm/1000 Fuß (60,83 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.22 in (56.4 mm) 2.22 in (56.4 mm)

Maximale Zugspannung

97 lbs (44 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5508FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.448 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.448 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6508FE 8771000 Natur 612825178026 C
6508FE 877U1000 Natur 612825178019