Produktnummer: 543945

Überwachungs-CCTV, RG-59 #20 BC, 90 % BC-Geflecht, CMG

Überwachungs-CCTV-Kabel, RG59, CMG-bewertet, 20 AWG massives blankes Kupfer, Kern aus geschäumtem Polyolefin, 90 % blankes Kupfergeflecht, PVC-Mantel &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG Solid 0.032 in BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in (5.89 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,232 Zoll (5,89 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft 0.75 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft 2.15 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.3 Ohm/1000ft 3.3 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.32 in (58.9 mm) 2.32 in (58.9 mm)

Maximale Zugspannung

57 lbs (26 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4 wird geladen , FT4, IEEE 1202 Vertikaler Tray-Flammentest, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

643948

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.596 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.596 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
543945 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825162476 C
543945 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825162469
543945 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825337089 C
543945 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825162452
543945 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825162445
543945 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825162421
543945 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825162438 C
543945 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825162414