Produktnummer: 5322UL

Feueralarm, #18-4c BC, FPLR

Brandmeldekabel, Riser-FPLR, 4-18 AWG massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.054 in (1.4 mm) Black, Red, Brown, Blue

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.166 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.65 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.32 in (33.5 mm) 1.32 in

Maximale Zugspannung

78.4 lbs (35.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Plenum-Nummer

6322UL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5322UL 0021000 Rot 612825160670 C
5322UL 002U1000 Rot 612825160656
5322UL 002U500 Rot 612825160663