Produktnummer: 6220FL

Feueralarm, #16-2c BC, geschirmt, FPLP

Brandmeldekabel, Plenum-FPLP, 2-16 AWG massive blanke Kupferleiter mit Flamarrest-Isolierung®, Beldfoil-Gesamtabschirmung®, Flamarrest-Ummantelung® mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.071 in (1.8 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.178 in (4.52 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,178 Zoll (4,52 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 3.85 Ohm/1000ft 77 pF/ft (250 pF/m) 139 pF/ft (456 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14.4 Amps per conductor @ 25°C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

16,9 Ohm/1000 Fuß (55,4 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.67 in (67.8 mm) 2.67 in (67.8 mm)

Maximale Zugspannung

68 lbs (31 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Keine Plenum-Nummer

5220FL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6220FL 0101000 Schwarz 612825378303
6220FL 0101000 Schwarz 612825378303
6220FL D151000 Blau 612825174349
6220FL 0021000 Rot 612825174356 C
6220FL 002C500 Rot